{"product":{"productId":"agid.17792","price":48.71,"name":"Rullelement, Form B"},"currency":"SEK"}
- För tillverkning av rullbanor av önskad längd och bredd
- Passar aluminiumprofiler Typ B och I med spår 8 och 10
- Plana eller med sidostyrning
Beskrivning
Material
Hus, glaskulförstärkt polyamid.
Rullar POM.
Skruvar, stål.
Rullar POM.
Skruvar, stål.
Utförande
Hus och rullar, svarta.
Skruvar, förzinkade.
Skruvar, förzinkade.
Anmärkning
Rullelementen lämpar sig för tillverkning av rullbanor av önskad längd och bredd. Lämpade för aluminiumprofil Typ B och I. Tack vare de fjädrande styrklackarna på undersidan passar elementen alla spår 8 och 10.
Fastsättning Form B
Sätt i husunderdelen med rullarna i spåren på aluminiumprofilen. Placera och tryck ner husöverdelen. Genom att slå eller skruva i skruvarna fixeras och spänns rullelementet fast i spåret.
Alternativt kan man bryta av klämmorna på husunderdelen och skruva fast rullelementet med skruvarna och spårmuttrarna på aluminiumprofilen.
Fastsättning Form B
Sätt i husunderdelen med rullarna i spåren på aluminiumprofilen. Placera och tryck ner husöverdelen. Genom att slå eller skruva i skruvarna fixeras och spänns rullelementet fast i spåret.
Alternativt kan man bryta av klämmorna på husunderdelen och skruva fast rullelementet med skruvarna och spårmuttrarna på aluminiumprofilen.
Ritningsinformation
1) Med sidostyrning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.