text.skipToContent text.skipToNavigation
10448-03

Kulrullelement för rullskenor

  • Enkel och snabb montering
  • Flexibla rörelser i två dimensioner
  • Slitstarka kulrullar med låg friktion
  • Kompatibla med Typ B och Typ I
Särskilda egenskaper:

från 58,84 kr

Beskrivning

Material
Kula i rostfritt stål.
Hus i stål.
Hållare i kolfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart hållare.
Anmärkning
Kulrullelementet är anpassat till aluminiumprofilerna för rullskenorna och kan monteras på dessa snabbt och enkelt.
För flexibla rörelser i två dimensioner. Med en nästan slitage- och friktionsfri kulrulle.
Kan monteras på profilen utan verktyg. Passar för aluminiumprofiler av Typ B och I.