- Fästkomponent för kablar och slangar med en diameter från upp till 12 mm
- Form B: med två separerade kamrar
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
Beskrivning
Material
Polyamid
O-ring FPM 70.
O-ring FPM 70.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Kabelhållaren fungerar som en fästkomponent för kablar och slangar med en diameter från upp till 12 mm.
Monteringen sker genom den inarbetade hammaren med en 90° vridning i profilspåret. Kablarnas fixering sker genom den fästa O-ringen.
Monteringen sker genom den inarbetade hammaren med en 90° vridning i profilspåret. Kablarnas fixering sker genom den fästa O-ringen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.