Material
Gripbehållare, antistatiska PA, kolfiberförstärkta.
Siktfönster PC.
Siktfönster PC.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Gripbehållare, antistatiska PA, kolfiberförstärkta.
Siktfönster PC.
Siktfönster PC.
Anmärkning
Gripbehållarna kan hakas fast i profilspåret eller i upphängningsprofilen utan att behöva monteras.
Man kan montera gripbehållarna för upphängningsprofiler genom att haka fast dem i hålplattor
För att komma åt småsaker.
Gripbehållarna för upphängningsprofiler kan kombineras med svängadaptrar.
Man kan montera gripbehållarna för upphängningsprofiler genom att haka fast dem i hålplattor
För att komma åt småsaker.
Gripbehållarna för upphängningsprofiler kan kombineras med svängadaptrar.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Leveransomfattning
Form C: 1x gripbehållare, 1x siktfönster, 1x etikett.
Form D: 1x gripbehållare, 1x siktfönster, 1x etikett.
Form D: 1x gripbehållare, 1x siktfönster, 1x etikett.
Användning
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.
Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.
Tillbehör
Svängadapter 10550-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.