text.skipToContent text.skipToNavigation
10252

Vinkelsatser typ B

  • Används för att göra profilkonstruktioner styvare
  • Fästelement för valfria komponenter
  • Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
  • Fästmaterial ingår
Särskilda egenskaper:

från 30,72 kr

Beskrivning

Material
Vinkel i pressgjutet aluminium.
Skruvar och spårmuttrar i stål.
Täcklock i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Vinkel blank.
Skruvar och spårmuttrar förzinkade.
Täcklock i svart.
Anmärkning
Lämpliga för att göra profilkonstruktioner styvare och för hopmontering av profiler kraftupptagande utan någon bearbetning. Kan även användas som fästelement (t.ex. konsol) för valfria komponenter.
Vinklarna har centreringsklackar för en exakt och vridsäker montering. Centreringsklackarna kan vid behov tas bort via ett börbrottställe, t.ex. för montering av plattor. Den öppna sidan kan förslutas med täcklock.