{"product":{"productId":"agid.17162","price":122.56,"name":"Vinkelelement T2 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium.
Utförande
Anodiserat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Vinkelelement för att fästa två profiler i 45° vinkel och för att tillverka förstärkningar och knutpunkter.
Vinkelelementet kan fästas med universalförbindningssatser och skruvar med runt huvud ISO 7380.
Vinkelelementet kan fästas med universalförbindningssatser och skruvar med runt huvud ISO 7380.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.