{"product":{"productId":"agid.17165","price":165.29,"name":"Leder utan låsspak"},"currency":"SEK"}
- För hopmontering av två profiler i en valfri vinkel
- Justeringsområde: 0° till 180°
- Kan dessutom användas som tungt gångjärn
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
Beskrivning
Material
Led i zinkgods.
Fixeringar i zinkgods.
Distansringar i rostfritt stål.
Gängbussningar och försänkta skruvar i stål.
Fixeringar i zinkgods.
Distansringar i rostfritt stål.
Gängbussningar och försänkta skruvar i stål.
Utförande
Led lackerad i aluminiumfärg.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Anmärkning
Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.
I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.
I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.