text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Led zinkgods.

Fixeringar zinkgods.

Distansringar rostfritt stål.

Gängade bussningar och försänkta skruvar stål.

Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar rostfritt stål 1.4305.

Lederna 40x80 och 45x90 är av aluminium.

Utförande
Led lackerad i aluminiumfärg.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Greppspak med plastbeläggning. Ståldelar av blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.

I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också