{"product":{"productId":"agid.17163","price":104.41,"name":"Klämvinkel Form B med låsspak "},"currency":"SEK"}
- För hopmontering av två profiler av samma modell
- Kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren när skruven lossas
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
Beskrivning
Material
Klämvinkel zinkgods.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Klämvinkel lackerad med aluminiumfärg.
Gripspak med plastbeläggning. Blankt rostfritt stål.
Gripspak med plastbeläggning. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Klämvinklarna är lämpliga för hopmontering av två profiler av samma modell, vars sidoytor är i kontakt med varandra och som korsar varandra i valfri vinkel.
När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.
Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.
Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.