text.skipToContent text.skipToNavigation
10045

Aluminiumprofiler 40x40 lätta typ I

  • Lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner
  • Kompatibla med alla vanliga profilsystem
  • Reptåliga och korrosionsskyddade
  • Modulärt mångsidiga tack vare många tillbehör
  • Varmhärdade
Särskilda egenskaper:

från 192,70 kr

Din önskade längd visas inte?
Kontakta då en kundrådgivare nu. Kundspecifika tillskärningar kan göras upp till en längd på 6 000 mm.

Beskrivning

Material
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Utförande
Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Aluminiumprofil i lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner.
Geringssnitt 15°, 30° och 45°.