- Svängområde på 60°
- För belastningar upp till 10 kg
- Passar för användning inom industrin
Beskrivning
Material
Klämkoppling termoplast.
Fläns aluminium.
Fläns aluminium.
Utförande
Klämkoppling svart.
Fläns blank.
Fläns blank.
Anmärkning
Ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.