{"product":{"productId":"agid.22411","price":756.44,"name":"Bärarm dubbel"},"currency":"SEK"}
Material
Höghållfast materialblandning termoplast/aluminium.
Utförande
Svart/blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Höghållfast materialblandning termoplast/aluminium.
Utförande
Svart/blankt.
Anmärkning
Vi erbjuder tre olika hållare för skärmar och pekskärmar inom industrin:
Kompakta:
ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm eller fyrkantsrör på 30x30 mm. Via reduceringshylsor 29040, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 och 25x25 mm).
Med vridfläns:
vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning 90° i 15°-steg. För skärmar/manöverelement upp till 25 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor 29042, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).
Med kulled:
ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor 29042, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).
Som tillval för de olika infästningsalternativen finns en väggkonsol, profilkonsol, enkla/dubbla bärarmar, hållare för surfplatta, tangentbordshållare eller en anslutningsplatta VESA 50/75 eller 75/100.
Kompakta:
ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm eller fyrkantsrör på 30x30 mm. Via reduceringshylsor 29040, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 och 25x25 mm).
Med vridfläns:
vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning 90° i 15°-steg. För skärmar/manöverelement upp till 25 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor 29042, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).
Med kulled:
ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalskruvplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor 29042, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).
Som tillval för de olika infästningsalternativen finns en väggkonsol, profilkonsol, enkla/dubbla bärarmar, hållare för surfplatta, tangentbordshållare eller en anslutningsplatta VESA 50/75 eller 75/100.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.