text.skipToContent text.skipToNavigation
29050

Runt Rör

aluminium

eloxerad

  • Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet
  • Material: stål eller aluminium
  • På begäran: olika utföranden
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
29050-0240X1000

210,88 kr

exkl. moms
Bruttopris:  250,95 kr
Vikt  888,8 G

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
29050-0240X1000
Benennung
Runt Rör
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
eloxerad
Stålnyckel
EN AW-6060
BEZ=Beteckning
Ø40 x 3
D1=Ytterdiameter
40±0,15
L=Längd
1000
D2
34
L max.
5000
Vikt
888,8 G

Beskrivning

Material
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Stål förzinkat.
Aluminium ljust anodiserat.
Anmärkning
Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.
- Rör i rostfritt stål
- Kundspecifika längder