text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Fyrkantsrör
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
Stålnyckel
1.0037
BEZ=Beteckning
30 x 30 x 2
D1=Ytterdiameter
30±0,3
L=Längd
1000
D2
26
L max.
5000

Beskrivning

Material
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Stål förzinkat.
Aluminium ljust anodiserat.
Anmärkning
Tillverkningstoleranserna för fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.

* Solitt material.
På begäran
- Rör i rostfritt stål
- Kundspecifika längder
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också