Ändplugg
polyeten
svart
- För runda rör och fyrkantsrör
- För ömtåliga och hårda golv
- Förslutning av rörändar
6,79 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ändplugg
Form
B
Utförande 2
för kvadratiska rör
Material grundkropp
polyeten
Färg grundkropp
svart
H=Höjd
5
ID=Passar till
40X40X3-5
L=Längd
11,5
A
40
Form-typ
249
Beskrivning
Material
Grundkropp i polyeten.
Utförande
Grundkropp svart.
Anmärkning
*Artikeln uppvisar längsgående förändring till följd av materialegenskaper och geometri – passar bra för möbeltassar och fotpluggar.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Antalet lameller per plugg varierar mellan 2 och 4.
Användning
Ändpluggarna används som kantskydd och som förslutning i rörens ändar.
Montage
Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.