text.skipToContent text.skipToNavigation
29026

Rörkopplingar ledstycke plast, med utvändig kugg

  • Byggelement för ihopmontering av profiler och system
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
  • På begäran: spännspak i plast för fastsättning
  • Olika monteringsalternativ
Särskilda egenskaper:

från 14,32 kr

Beskrivning

Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med utvändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med invändig kugg (29024, 29028 eller 29030) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Spännspak i plast för fastsättning.