Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
29000
Rörkopplingar
Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg
29028
Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg
Byggelement för ihopmontering av profiler och system
Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
Kan kombineras med rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg
På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 13,90 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
A=Innerdiameter
Välj
18 (1)
30 (1)
Filter
2 produkter hittades
RÖRKOPPLING LEDSTYCKE MED INVÄNDIG KUGG FÖR RUNDA RÖR A=18, TERMOPLAST, KOMP:STÅL FÖRZINKAT
Art.nr 29028-18
A=Innerdiameter
18
13,90 kr
Fler detaljer
RÖRKOPPLING LEDSTYCKE MED INVÄNDIG KUGG FÖR RUNDA RÖR A=30, TERMOPLAST, KOMP:STÅL FÖRZINKAT
Art.nr 29028-30
A=Innerdiameter
30
27,91 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med invändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Spännspak i plast för fastsättning.
Detaljer
CAD
Tillbehör