Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
29000
Rörkopplingar
Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg
29024
Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg
Byggelement för ihopmontering av profiler och system
Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Olika monteringsalternativ
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 13,90 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Benämning
Välj
Rörkoppling (2)
Material grundkropp
Välj
termoplast (2)
Utförande 1
Välj
ledstycke (2)
Utförande 2
Välj
för runda rör (2)
A=Innerdiameter
Välj
18 (1)
30 (1)
L
Välj
57,5 (1)
88 (1)
H
Välj
5,9 (1)
6,5 (1)
F
Välj
11 (1)
7,5 (1)
R
Välj
34 (1)
52,5 (1)
S
Välj
M06X18 (1)
M08X25 (1)
D
Välj
6,1 (1)
8,1 (1)
P
Välj
21 (1)
28,5 (1)
K
Välj
30 (1)
45 (1)
T
Välj
M06-DIN 985 (1)
M08-DIN 985 (1)
C
Välj
9,9 (1)
16,5 (1)
M
Välj
45 (1)
68 (1)
G
Välj
26,5 (1)
41,5 (1)
E
Välj
25 (1)
40 (1)
Filter
2 produkter hittades
RÖRKOPPLING LEDSTYCKE MED INVÄNDIG KUGG FÖR RUNDA RÖR A=18, TERMOPLAST SVART, KOMP:STÅL FÖRZINKAT
Art.nr 29024-18
Benämning
Rörkoppling
Material grundkropp
termoplast
Utförande 1
ledstycke
Utförande 2
för runda rör
A=Innerdiameter
18
L
57,5
H
5,9
F
7,5
R
34
S
M06X18
D
6,1
P
21
K
30
T
M06-DIN 985
C
9,9
M
45
G
26,5
E
25
13,90 kr
Fler detaljer
RÖRKOPPLING LEDSTYCKE MED INVÄNDIG KUGG FÖR RUNDA RÖR A=30, TERMOPLAST SVART, KOMP:STÅL FÖRZINKAT
Art.nr 29024-30
Benämning
Rörkoppling
Material grundkropp
termoplast
Utförande 1
ledstycke
Utförande 2
för runda rör
A=Innerdiameter
30
L
88
H
6,5
F
11
R
52,5
S
M08X25
D
8,1
P
28,5
K
45
T
M08-DIN 985
C
16,5
M
68
G
41,5
E
40
27,91 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med invändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Detaljer
CAD
Tillbehör