Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
29000
Rörkopplingar
Rörkopplingar ledad fot plast
29036
Rörkopplingar ledad fot plast
Byggelement för ihopmontering av profiler och system
Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
Kan ställas in steglöst 180°.
På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 23,41 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Benämning
Välj
Rörkoppling (2)
Material grundkropp
Välj
termoplast (2)
Utförande 1
Välj
med ledad fot (2)
Utförande 2
Välj
för runda rör (2)
A=Innerdiameter
Välj
18 (1)
30 (1)
L
Välj
100,5 (1)
65 (1)
H
Välj
20 (1)
32,5 (1)
D
Välj
25 (1)
40 (1)
Filter
2 produkter hittades
RÖRKOPPLING MED LEDAD FOT G=75 TERMOPLAST, FÖR RUNDA RÖR, KOMP:STÅL, A=30
Art.nr 29036-30
Benämning
Rörkoppling
Material grundkropp
termoplast
Utförande 1
med ledad fot
Utförande 2
för runda rör
A=Innerdiameter
30
L
100,5
H
32,5
D
40
60,09 kr
Fler detaljer
RÖRKOPPLING MED LEDAD FOT G=50 TERMOPLAST, FÖR RUNDA RÖR, KOMP:STÅL, A=18
Art.nr 29036-18
Benämning
Rörkoppling
Material grundkropp
termoplast
Utförande 1
med ledad fot
Utförande 2
för runda rör
A=Innerdiameter
18
L
65
H
20
D
25
23,41 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledad fot kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
Detaljer
CAD
Tillbehör