Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
29000
Rörkopplingar
Rörkopplingar led plast
29034
Rörkopplingar led plast
Byggelement för ihopmontering av profiler och system
Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
Kan ställas in steglöst 180°.
På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 24,87 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
A=Innerdiameter
Välj
18 (1)
30 (1)
B=Innerdiameter
Välj
18 (1)
30 (1)
Filter
2 produkter hittades
RÖRKOPPLING LED TERMOPLAST, FÖR RUNDA RÖR, KOMP:STÅL, A=18
Art.nr 29034-18
A=Innerdiameter
18
B=Innerdiameter
18
24,87 kr
Fler detaljer
RÖRKOPPLING LED TERMOPLAST, FÖR RUNDA RÖR, KOMP:STÅL, A=30
Art.nr 29034-30
A=Innerdiameter
30
B=Innerdiameter
30
66,25 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
Spännspak i plast för fastsättning.
Detaljer
CAD
Tillbehör