text.skipToContent text.skipToNavigation
29032

Rörkopplingar led plast

  • Byggelement för ihopmontering av profiler och system
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
  • Kan ställas in steglöst 180°.
  • På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:

från 25,61 kr

Beskrivning

Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
Spännspak i plast för fastsättning.
Observera
Åtdragningsmoment klämskruvar:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm