text.skipToContent text.skipToNavigation
29002

Rörkopplingar korskoppling, plast

  • Byggelement för ihopmontering av profiler och system
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
  • På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:

från 93,21 kr

Beskrivning

Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Korskoppling kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
Spännspak i plast för fastsättning.