{"product":{"productId":"agid.17778","price":616.4,"name":"Rörkopplingar fot rostfritt stål, Form B"},"currency":"SEK"}
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Ø 30 och Ø 40 mm: med silkonskydd för gängan
- På begäran: låsspak för fastsättning
Beskrivning
Material
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Utförande
Elpolerat.
Anmärkning
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.