text.skipToContent text.skipToNavigation
29012

Rörkopplingar fot, plast

  • Byggelement för ihopmontering av profiler och system
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
  • På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:

från 61,45 kr

Beskrivning

Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Fot kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
Spännspak i plast för fastsättning.