text.skipToContent text.skipToNavigation
29010

Rörkopplingar fot, plast

  • Byggelement för ihopmontering av profiler och system
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
  • På begäran: spännspak i plast för fastsättning
Särskilda egenskaper:

från 13,90 kr

Beskrivning

Material
Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Spännspak i plast för fastsättning.