{"product":{"productId":"agid.17779","price":332.5,"name":"Rörkopplingar fläns rostfritt stål, Form A"},"currency":"SEK"}
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Runda rör och fyrkantsrör 29050 ingår
- Ø 30 och Ø 40 mm: med silkonskydd för gängan
- På begäran: låsspak för fastsättning
Beskrivning
Material
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Utförande
Elpolerat.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.