{"product":{"productId":"agid.5445","price":84.56,"name":"Rörkopplingar fläns, plast"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Med rörkopplingen Fläns kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29040
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.