{"product":{"productId":"agid.17776","price":746.52,"name":"Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål, Form B"},"currency":"SEK"}
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- På begäran: låsspak för fastsättning
- Utförande: elpolerat
Beskrivning
Material
Rörkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar sexkantskruvens gänga mot smuts och skador.
Utförande
Låsspak för fastsättning.
Anmärkning
Elpolerat.
På begäran
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Tillbehör
Rostfritt stål fingjutet 1.4308.
Sexkantskruv ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.