Rörkoppling
ledstycke
termoplast
- Byggelement för ihopmontering av profiler och system
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skyddsanordningar, höljen, stommar
- Kan kombineras med rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg
- På begäran: spännspak i plast för fastsättning
34,12 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rörkoppling
Utförande 1
ledstycke
Utförande 2
för runda rör
Produkttyp
med invändig kugg
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
C
16,5
D
8,1
E
45
F
40
G
40
H
43
Innerdiameter A
30
K
22,5
L
95,5
N
6,5
P
28,5
S
M08X25
T
M08-DIN 985
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingen Ledstycke med invändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Tillbehör
- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.