Linjärenhet
med kullager
rostfritt stål
- Linjärenhet för enkla och mycket dynamiska positioneringsuppgifter
- För höga axiella accelerationskrafter
- Hög precision
- Spindeln skyddas mot smuts med de speciella tätningsläpparna
3 243,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
stål
Stålnyckel
1.4301
B=Diameter
50
Für=Spindel
TR 20X4
L=Längd
800
M1=Spindel med glidlager [nm]
1,20
M2=spindel med kullager [nm]
0,90
P1=Passkil DIN 6885
4X4X32
S=Slag
565
Typ E=Ytterdiameter
50
m=Spindelstigning i mm
4
D1
12 H8
F
1700
Fx500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
63
L1
38
L2
117,5
M
44
Mx (Nm)
30
My (Nm)
65
Mz (Nm)
65
Typ E
50
V1
M06X10
Beskrivning
Material, utförande
Precisionsrör enligt DIN EN 10305, rostfritt stål 1.4301.
Vid typ E 18 förzinkat stål.
Trapetsgängad spindel i stål, högergänga, rullad.
Anmärkning
Medelvarvtal, självhämmande.
På begäran
Vänstergänga, utförande i rostfritt stål, 2 drivtappar, ytterligare rörelser eller handrattar.
Funktionsprincip
Den gängade spindelns rotationsrörelse omvandlas till en linjär utgångsrörelse i styrsliden.
Tillbehör
- Styrningar 29120, 29125, 29130, 29135
- Rörkopplingssystemets klämstycken
- Rörkopplingssystemets klämstycken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.