Stång
rostfritt stål
- Kan konfigureras med många påbyggnadsvarianter
- Slipade
461,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stång
Storlek
12
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
12
L=Längd
200
Beskrivning
Material
Ø12 och Ø20 rostfritt stål 1.4034
Ø30 och Ø40 rostfritt stål 1.4305
Ø30 och Ø40 rostfritt stål 1.4305
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Med de slipade pelarna i rostfritt stål kan många uppbyggnadsvarianter konfigureras med få standardelement.
Ø12 och Ø20 = solid pelare.
Ø30 och Ø40 = rör (väggtjocklek 5 mm).
Ø12 och Ø20 = solid pelare.
Ø30 och Ø40 = rör (väggtjocklek 5 mm).
På begäran
Ytterligare längder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.