text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Klämsockel
Storlek
20
Utförande 1
dubbel
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
40
D=Innerdiameter
20
H=Höjd
32
L=Längd
80
A
18
A2
40
D1
5

Beskrivning

Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Dubbel klämsockel i fyra olika storlekar. Bearbetade stödytor med integrerade monterings- och centringshål garanterar en exakt positionering av elementen.
Ritningsinformation
Lägestolerans passhål: ±0,01
Lägestolerans hål: ±0,1
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också