text.skipToContent text.skipToNavigation
29210

Justerenheter

  • För exakt justering av element i X-Y-området
  • Passar både enkla och dubbla socklar

från 1 614,22 kr

Beskrivning

Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Justerenheter för exakt justering av elementen i X-/Y-området. På så sätt kan tillverkningstoleranser i den mekaniska uppbyggnaden kompenseras. Passar för enkla och dubbla socklar. Eftersom hålbilden är enhetlig för respektive storlek kan justerenheterna även monteras under socklarna i efterhand.

Justerområde X: ±3 mm
Justerområde Y: ±3 mm
Ritningsinformation
Lägestolerans passhål: ±0,01
Lägestolerans hål: ±0,1

FS = Låsskruv (2 st.)
JS = Justerskruv (4 st.)