Justerenhet
aluminium
- För exakt justering av element i X-Y-området
- Passar både enkla och dubbla socklar
2 164,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerenhet
Storlek
30
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
110
H=Höjd
32
L=Längd
100
A
40
A1
90
A2
50
A3
40
D1
6,5
D2
M06
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Justerenheter för exakt justering av elementen i X-/Y-området. På så sätt kan tillverkningstoleranser i den mekaniska uppbyggnaden kompenseras. Passar för enkla och dubbla socklar. Eftersom hålbilden är enhetlig för respektive storlek kan justerenheterna även monteras under socklarna i efterhand.
Justerområde X: ±3 mm
Justerområde Y: ±3 mm
Justerområde X: ±3 mm
Justerområde Y: ±3 mm
Ritningsinformation
Lägestolerans passhål: ±0,01
Lägestolerans hål: ±0,1
FS = Låsskruv (2 st.)
JS = Justerskruv (4 st.)
Lägestolerans hål: ±0,1
FS = Låsskruv (2 st.)
JS = Justerskruv (4 st.)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.