text.skipToContent text.skipToNavigation
28071

Påfyllningsrör

  • Med sil
  • Med säkrat lock
  • Tätning och låsskruvar ingår
Särskilda egenskaper:

från 96,81 kr

Beskrivning

Material, utförande
1. Hus kromstål.

2. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm. Luftflöde upp till 720 l/min.

3. Packning kork.

4. Monteringsfläns med låsskruvar, bajonettlås.

5. Packning kork.

6. Kedja mässing, förnicklad.

7. Påfyllningssil stål, förzinkat.
Anmärkning
Påfyllningsrören levereras med tätningar och låsskruvar (M5).

Ej lämpliga för vattenbehållare.