text.skipToContent text.skipToNavigation
28070

Påfyllningsrör

  • Temperaturbeständiga upp till 80 °C
  • Med sil
  • Med säkrat lock
Särskilda egenskaper:

från 90,92 kr

Beskrivning

Material, utförande
1. Hus termoplast polyamid 66, svart.

2. Lock termoplast polyamid 66, rött.

3. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm.

4. Packning gummi (NBR).

5. Fästskruv stål, förnicklat.

6. Ipressningsdel termoplast polyamid 66, svart.

7. Anslagsbussning termoplast polyamid 66, svart.

8. Fästmutter polyamid 66, svart.

9. O-ring gummi (NBR), 70 Shore.

10. Påfyllningssil termoplast polypropen, svart.

11. Kedja mässing, förnicklad.
Anmärkning
Temperaturbeständiga upp till 80 °C.