text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material, utförande
1. Lock i termoplast polyamid 66, rött.

2. Påfyllningssil i termoplast polypropen, svart.

3. Fläns i stål, förnicklat.

4. Fästskruvar i stål, förnicklat.

5. Flänstätning i kork.

6. Kedja: mässing.
Anmärkning
Form A: Maxtrycket för luftning är 50 mbar (0,73 psi) vid en luftmängd på 500 l/min. Luftfiltret hindrar smuts från att tränga in.

Form B: Har en plastventil för ventilation/luftning. Öppningstrycket för luftning är 0,35 bar (±0,05 bar). Öppningstrycket för ventilation är 0,05 bar. Denna form är därför lämplig där en luftström ska regleras i båda riktningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment