{"product":{"productId":"agid.5372","price":26.45,"name":"Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter"},"currency":"SEK"}
	
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Löstagbart lock
- Enkel rengöring av luftfiltret
Beskrivning
							Material
						
						
								Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
					Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
							Material, utförande
						
						
								Housing made from thermoplastic polyamide 66 black.
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
					Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
							Anmärkning
						
						
								Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
 
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
					Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
							Temperaturområde
						
						
								Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
					
							På begäran
						
						
								Min-Max-markeringar.
					
							Ritningsinformation
						
						
								1) Lock 
2) Luftfilter
3) O-ring
					2) Luftfilter
3) O-ring
            Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
        För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.