Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
28000
Påfyllningsrör, luftningsskruvar
Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form A, utan luftfilter
28054
Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form A, utan luftfilter
Temperaturbeständiga upp till 100 °C
Löstagbart lock
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 17,67 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D1=Gänga
Välj
M16X1,5 (1)
M18X1,5 (1)
M20X1,5 (1)
M22X1,5 (1)
G 1 (1)
G 1 1/2 (1)
G 1/2 (1)
G 3/4 (1)
G 3/8 (1)
G1 1/4 (1)
Filter
10 produkter hittades
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G 3/8, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=36
Art.nr 28054-136038
D1=Gänga
G 3/8
17,67 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=M16X1,5, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=36
Art.nr 28054-1361615
D1=Gänga
M16X1,5
17,67 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G 1/2, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=41
Art.nr 28054-141012
D1=Gänga
G 1/2
19,00 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=M18X1,5, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=41
Art.nr 28054-1411815
D1=Gänga
M18X1,5
17,77 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=M20X1,5, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=41
Art.nr 28054-1412015
D1=Gänga
M20X1,5
19,00 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=M22X1,5, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=41
Art.nr 28054-1412215
D1=Gänga
M22X1,5
19,10 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G 3/4, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=47
Art.nr 28054-147034
D1=Gänga
G 3/4
23,94 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G 1, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=52
Art.nr 28054-152100
D1=Gänga
G 1
25,65 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G 1 1/2, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=63
Art.nr 28054-163112
D1=Gänga
G 1 1/2
33,63 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV UTAN LUFTFILTER D1=G1 1/4, FORM:A TERMOPLAST, MED OLJEMÄTSTICKA, D=63
Art.nr 28054-163114
D1=Gänga
G1 1/4
33,44 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Oljemätsticka i zink.
O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Oljemätsticka fosfaterad.
Anmärkning
Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Min-Max-markeringar.
Ritningsinformation
1) Lock
2) O-ring
Detaljer
CAD
Tillbehör