{"product":{"productId":"agid.5360","price":22.08,"name":"Luftningsskruvar med backventil"},"currency":"SEK"}
Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Lock rött.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Lock rött.
Anmärkning
Öppningstryck 0,20–0,25 bar.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Spärrelement
3) Lock
2) Spärrelement
3) Lock
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.