Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
28000
Påfyllningsrör, luftningsskruvar
Luftningsskruvar i mässing
28040
Luftningsskruvar i mässing
Med luftfilter
Filterfinhet 50–60 µm
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 21,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D1=Gänga
Välj
G 1/2 (1)
G 3/8 (1)
G1/4 (1)
Filter
3 produkter hittades
LUFTNINGSSKRUV MED LUFTFILTER D1=G1/4 MÄSSING, UTAN OLJEMÄTSTICKA, D=20
Art.nr 28040-20014
D1=Gänga
G1/4
21,76 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV MED LUFTFILTER D1=G 3/8 MÄSSING, UTAN OLJEMÄTSTICKA, D=24,5
Art.nr 28040-24038
D1=Gänga
G 3/8
26,98 kr
Fler detaljer
LUFTNINGSSKRUV MED LUFTFILTER D1=G 1/2 MÄSSING, UTAN OLJEMÄTSTICKA, D=30
Art.nr 28040-30012
D1=Gänga
G 1/2
30,02 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus och lock i mässing.
Luftfilter i förzinkad ståltrådsväv.
Utförande
Luftfilter filterfinhet 50–60 µm.
Packning asbestfri.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Ventilationshål 2 st.
3) Luftfilter
4) Lock
Detaljer
CAD
Tillbehör