text.skipToContent text.skipToNavigation
28034

Luftningsskruvar, Form B, med luftfilter

  • Temperaturbeständiga upp till 100 °C
  • Löstagbart lock
  • Enkel rengöring av luftfiltret
Särskilda egenskaper:

från 14,92 kr

10 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Luftfilter (endast Form B) i polyuretan (PU-skum).
O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart. Lock rött. Filterfinhet 60 µm.
Anmärkning
Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.

Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Lock
2) Luftfilter
3) O-ring