Luftningsskruv
backventil
termoplast
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Öppningstryck: 0,20–0,25 bar
20,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Luftningsskruv
Utförande 1
backventil
Utförande 2
utan oljemätsticka
Material grundkropp
termoplast
D1=Gänga
G1/4
D=Ytterdiameter
30
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
21
L1
10
Beskrivning
Material
Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Lock rött.
Anmärkning
Öppningstryck 0,20–0,25 bar.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Spärrelement
3) Lock
2) Spärrelement
3) Lock
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.