text.skipToContent text.skipToNavigation
28000-11

Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning

  • Automatisk varning när vätskan överskrider maxtemperaturen
  • Nivåglas med god mekanisk beständighet
  • Temperaturbeständiga upp till 75 °C
Särskilda egenskaper:

från 905,35 kr

Beskrivning

Material
Hus i termoplast glasfiberförstärkt polyamid.
Nivåglas i termoplasten polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Hölje i svart.
Glasklart nivåglas, hög mekanisk stabilitet, beständigt mot åldrande.
Vit reflektor. Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Förutom den optiska kontrollen kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Nivåglaset består av två transparenta delar som svetsas samman med ultraljud när de monterats ihop. Det garanterar att hela kroppen är tät.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde
Maximal drifttemperatur: 75 °C.
Montage
Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,3.
Ritningsinformation
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Hus
5) Packning
6) Temperatursensor
7) Banjoskruv M12