Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
28000
Oljenivåindikatorer
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande
28001-11
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande
Automatisk varning när vätskan överskrider maxtemperaturen
Nivåglas med god mekanisk beständighet
Temperaturbeständiga upp till 75 °C
Särskilda egenskaper:
Datablad
Tekniska anvisningar
från 980,78 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Utförande 2
Välj
slutande kontakt (3)
öppnande kontakt (3)
L=Längd
Välj
326,6 (2)
426,6 (2)
526,6 (2)
Filter
6 produkter hittades
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, SLUTANDE KONTAKT M12 326,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-1300
Utförande 2
slutande kontakt
L=Längd
326,6
980,78 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, ÖPPNANDE KONTAKT M12 326,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-2300
Utförande 2
öppnande kontakt
L=Längd
326,6
980,78 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, SLUTANDE KONTAKT M12 426,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-1400
Utförande 2
slutande kontakt
L=Längd
426,6
1 010,99 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, ÖPPNANDE KONTAKT M12 426,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-2400
Utförande 2
öppnande kontakt
L=Längd
426,6
1 010,99 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, SLUTANDE KONTAKT M12 526,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-1500
Utförande 2
slutande kontakt
L=Längd
526,6
1 041,20 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅINDIKATOR MED ELEKTR. TEMPERATURÖVER, ÖPPNANDE KONTAKT M12 526,6X30X30, SW=17, FORM:LÅNGT, ALUMINIUM, KOMP:PLAST
Art.nr 28001-11-2500
Utförande 2
öppnande kontakt
L=Längd
526,6
1 041,20 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.Rör i polykarbonat.Kåpor i polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande
Glasklart nivåglas.
Vit reflektor.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Anmärkning
Förutom den optiska kontrollen kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde
Maximal drifttemperatur: 75 °C.
Montage
Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.
Ritningsinformation
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Aluminiumhus
8) Temperatursensor
Detaljer
CAD
Tillbehör