text.skipToContent text.skipToNavigation
28001

Oljenivåindikatorer långt utförande

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Beständiga mot åldrande
  • Temperaturbeständiga upp till 90 °C
Särskilda egenskaper:

från 302,67 kr

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Rör i polykarbonat.
Kåpor i polyamid.O-ring och packning i gummi (NBR).
70 ShoreSkruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande
Glasklart siktglas.
Skruvar och sexkantmuttrar förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Centrumavstånd för fästhålen = L1 ± 0,3, Den maximala driftstemperaturen är 90 C. Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Ritningsinformation
1) Packning
2) O-ring