text.skipToContent text.skipToNavigation
28000

Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Beständiga mot åldrande
  • Temperaturbeständiga upp till 100 °C
  • Tryckbeständiga upp till 10 bar
Särskilda egenskaper:

från 119,70 kr

Beskrivning

Material
Hus i termoplast polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Transparent hus, hög mekanisk stabilitet, åldrande, temperaturbeständig upp till 100 C.Tryckmotstånd vid 20 C till 10 bar, vid 60 C till 8 bar.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,3.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Ritningsinformation
1) Packning
2) O-ring