text.skipToContent text.skipToNavigation
28000

Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Beständiga mot åldrande
  • Temperaturbeständiga upp till 100 °C
Särskilda egenskaper:

från 96,81 kr

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Siktglas i termoplast polyamid
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Hus svartlackerat.
Siktglas glasklart, hög mekanisk hållfasthet,
beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.
Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,5.
Oljenivåindikatorerna är lämpliga för tryckfria behållare.
Maximal drifttemperatur: 100 °C.
Ritningsinformation
1) Packning
2) O-ring