Oljenivåindikator
termoplast
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständiga mot åldrande
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Tryckbeständiga upp till 10 bar
186,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåindikator
Form
B
Material grundkropp
termoplast
B=Bredd
27
D1=Gänga
M12
H=Höjd
19
L=Längd
151
N=Antal fästskruvar
2
TS=Termometerskala
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Form-typ
med termometer
H1
18
L1
127
L2
95
L3
80
Beskrivning
Material
Hus i termoplast polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Transparent hus, hög mekanisk stabilitet, åldrande, temperaturbeständig upp till 100 C.Tryckmotstånd vid 20 C till 10 bar, vid 60 C till 8 bar.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,3.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Ritningsinformation
1) Packning
2) O-ring
2) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.