Oljenivåindikator
stål
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständiga mot åldrande
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
370,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåindikator
Form
B
Material grundkropp
stål
B=Bredd
34
D1=Gänga
M12
H=Höjd
33
L=Längd
286
N=Antal fästskruvar
2
TS=Termometerskala
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Form-typ
med termometer
H1
17
L1
254
L2
200
L3
178
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Siktglas i termoplast polyamid
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Siktglas i termoplast polyamid
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande
Hus svartlackerat.
Siktglas glasklart, hög mekanisk hållfasthet,
beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.
Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Siktglas glasklart, hög mekanisk hållfasthet,
beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.
Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,5.
Oljenivåindikatorerna är lämpliga för tryckfria behållare.
Maximal drifttemperatur: 100 °C.
Oljenivåindikatorerna är lämpliga för tryckfria behållare.
Maximal drifttemperatur: 100 °C.
Ritningsinformation
1) Packning
2) O-ring
2) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.